Опубликуйте свои продукты
Cosmic Black Quartz Countertop
Cosmic Black Quartz Countertop
Cosmic Black Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Cosmic Black Quartz Countertop

    Inspired by granite’s natural charm, Vicostone Cosmic Black reinterprets the wild and free elements of the stone with a white, burnt orange and black color palette.
    Cпецификация
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119" x 56")

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcosmic-black-quartz-countertop
    • Тип продукцииNatural Collection
    • Группа продукцииCosmic Black BQ9427
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-06-16
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)65
    • Ширина (дюймы)130
    Связанные
    • Основной материалQuartz
    • Разработано вВьетнам
    • Страна-производительВьетнам
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Столешницы
    • Классификация IFCПокрытие
    • Код ETIMEC010182
    • Название ETIMNatural stone tile
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Описание Uniclass 2015Counter tops
    • Код CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Номер OmniClass23-21 19 15
    • Наименование OmniClassSpecialty Casework

    Доступно в регионах:

    Северная Америка