Опубликуйте свои продукты
Carbon Quartz Countertop
Carbon Quartz Countertop
Carbon Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Carbon Quartz Countertop

    Vicostone Carbon features large quartz particles that look like glass fragments captured in black stone. The transparent particles provide a depth that adds a unique element to its surrounding aesthetic details.

    Cпецификация
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcrystal-black-quartz-countertop
    • Тип продукцииClassic Collection
    • Группа продукцииCarbon BQ262
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-06-16
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)65
    • Ширина (дюймы)130
    Связанные
    • Основной материалQuartz
    • Разработано вВьетнам
    • Страна-производительВьетнам
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Столешницы
    • Классификация IFCПокрытие
    • Код ETIMEC010182
    • Название ETIMNatural stone tile
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Описание Uniclass 2015Counter tops
    • Код CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Номер OmniClass23-21 19 15
    • Наименование OmniClassSpecialty Casework
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (10)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (14)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (5)