Опубликуйте свои продукты
Botticino Quartz Countertop - Special Order
Vicostone USA

Botticino Quartz Countertop - Special Order

This design combines quartz and sand grains mixed with sandblasting effects that fits most modern and industrial styles.
Cпецификация
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Normal size 303cm x 143cm (119" x 56")

    THICKNESS OPTIONS

    12mm (1/2”)20mm (3/4”)30mm (1 1/6”)

    FINISH TYPES

    HonedPolished
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаemerald-quartz-countertop
  • Тип продукцииClassic Collection
  • Группа продукцииBotticino BS170
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-06-16
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)65
  • Ширина (дюймы)130
Связанные
  • Основной материалQuartz
  • Разработано вВьетнам
  • Страна-производительВьетнам
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Столешницы
  • Классификация IFCПокрытие
  • Код ETIMEC010182
  • Название ETIMNatural stone tile
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
  • Описание Uniclass 2015Counter tops
  • Код CSI MasterFormat 201412 36 61.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
  • Номер OmniClass23-21 19 15
  • Наименование OmniClassSpecialty Casework
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
4.7 из 5 звезд 4.7 (9)
4.6 из 5 звезд 4.6 (5)
4.0 из 5 звезд 4.0 (13)