Опубликуйте свои продукты
Café Gris Quartz Countertop - Special Order
Vicostone USA

Café Gris Quartz Countertop - Special Order

Inspired by the Spanish Emparador natural stone, Vicostone Grey Emparador features warm gray marbling with added white veins and sand flecks for a beautiful and elegant look.
Cпецификация
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

    THICKNESS OPTIONS

    1,2 cm (1/2 ")2cm (3/4 ")3 cm (1 1/6 ")

    FINISH TYPES

    Polished
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаgrey-emperador-quartz-countertop
  • Тип продукцииNatural Collection
  • Группа продукцииCafé Gris BQ8712
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-06-16
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)65
  • Ширина (дюймы)130
Связанные
  • Основной материалQuartz
  • Разработано вВьетнам
  • Страна-производительВьетнам
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Столешницы
  • Классификация IFCПокрытие
  • Код ETIMEC010182
  • Название ETIMNatural stone tile
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
  • Описание Uniclass 2015Counter tops
  • Код CSI MasterFormat 201412 36 61.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
  • Номер OmniClass23-21 19 15
  • Наименование OmniClassSpecialty Casework