Опубликуйте свои продукты
Grey Monet Quartz Countertop
Grey Monet Quartz Countertop
Grey Monet Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Grey Monet Quartz Countertop

    Inspired by natural marble and cliffs, Grey Monet™ combines a range of shades of white in the background with heavy grey veins strewn on the surface.
    Cпецификация
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

      Honed - Special Order 

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаgrey-monet-quartz-countertop
    • Тип продукцииExotic Collection
    • Группа продукцииGrey Monet BQ6800
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-06-16
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)65
    • Ширина (дюймы)130
    Связанные
    • Основной материалQuartz
    • Разработано вВьетнам
    • Страна-производительВьетнам
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Столешницы
    • Классификация IFCПокрытие
    • Код ETIMEC010182
    • Название ETIMNatural stone tile
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Описание Uniclass 2015Counter tops
    • Код CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Номер OmniClass23-21 19 15
    • Наименование OmniClassSpecialty Casework

    Доступно в регионах:

    Северная Америка