Опубликуйте свои продукты
Melinda Quartz Countertop
Melinda Quartz Countertop
Melinda Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Melinda Quartz Countertop

    BQ9661 - Melinda is composed of crystal sediment layers, inspired by the timeless beauty of Cristallo Quartzite. Its warm beige background is enhanced by delicate white veins, bringing a sense of balance and warmth to any space.
    Cпецификация
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmelinda-quartz-countertop
    • Тип продукцииNatural Collection
    • Группа продукцииMelinda BQ9661
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-05-06
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)65
    • Ширина (дюймы)130
    Связанные
    • Основной материалQuartz
    • Разработано вВьетнам
    • Страна-производительВьетнам
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Столешницы
    • Классификация IFCПокрытие
    • Код ETIMEC010182
    • Название ETIMNatural stone tile
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Описание Uniclass 2015Counter tops
    • Код CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Номер OmniClass23-21 19 15
    • Наименование OmniClassSpecialty Casework
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
    Похожие продукты