Опубликуйте свои продукты
Michelangelo Quartz Countertop
Michelangelo Quartz Countertop
Michelangelo Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Michelangelo Quartz Countertop

    Inspired by natural Calacatta marble, Vicostone launched its Calacatta design at the Marmomacc exhibition in 2011. The design was the first engineered stone in the world to accurately capture Calacatta marble’s natural beauty in a high-grade quartz slab. The trendsetting stone features strong veins reminiscent of the millennia-old magma streams that occur in natural Calacatta marble.
    Cпецификация
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmichelangelo-quartz-countertop
    • Тип продукцииExotic Collection
    • Группа продукцииMichelangelo BQ8836
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-06-16
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)65
    • Ширина (дюймы)130
    Связанные
    • Основной материалQuartz
    • Разработано вВьетнам
    • Страна-производительВьетнам
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Столешницы
    • Классификация IFCПокрытие
    • Код ETIMEC010182
    • Название ETIMNatural stone tile
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Описание Uniclass 2015Counter tops
    • Код CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Номер OmniClass23-21 19 15
    • Наименование OmniClassSpecialty Casework
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
    4.0 из 5 звезд 4.0 (13)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (5)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (9)