Опубликуйте свои продукты
Nashville Quartz Countertop - Special order
Vicostone USA

Nashville Quartz Countertop - Special order

Inspired by the thrill and awe of reaching higher above the cloud, Nashville captures the dynamic energy and expansive views of ascending into the sky. With its vibrant patterns and striking depth to bring the exhilarating spirit of lofty heights into space.
Cпецификация
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

    THICKNESS OPTIONS

    2 cm (3/4”)

    3 cm (1 1/6”)

    FINISH TYPES

    Polished

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаnashville-quartz-countertop
  • Тип продукцииNatural Collection
  • Группа продукцииNashville BQ6718
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-05-06
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)65
  • Ширина (дюймы)130
Связанные
  • Основной материалQuartz
  • Разработано вВьетнам
  • Страна-производительВьетнам
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Столешницы
  • Классификация IFCПокрытие
  • Код ETIMEC010182
  • Название ETIMNatural stone tile
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
  • Описание Uniclass 2015Counter tops
  • Код CSI MasterFormat 201412 36 61.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
  • Номер OmniClass23-21 19 15
  • Наименование OmniClassSpecialty Casework
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
4.0 из 5 звезд 4.0 (13)
4.6 из 5 звезд 4.6 (5)
4.7 из 5 звезд 4.7 (9)