Опубликуйте свои продукты
Sparkling Black Quartz Countertop
Sparkling Black Quartz Countertop
Sparkling Black Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Sparkling Black Quartz Countertop

    From Vicostone’s Sparkling Collection, Sparkling Black contains glass and mirror fragments that glitter at different angles on a dusky background.
    Cпецификация
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm

      3 cm

      FINISH TYPES

      Polished

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsparkling-black-quartz-countertop
    • Тип продукцииClassic Collection
    • Группа продукцииSparkling Black BC1000
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-06-16
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)65
    • Ширина (дюймы)130
    Связанные
    • Основной материалQuartz
    • Разработано вВьетнам
    • Страна-производительВьетнам
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Столешницы
    • Классификация IFCПокрытие
    • Код ETIMEC010182
    • Название ETIMNatural stone tile
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Описание Uniclass 2015Counter tops
    • Код CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Номер OmniClass23-21 19 15
    • Наименование OmniClassSpecialty Casework