Опубликуйте свои продукты
Stellar Quartz Countertop
Stellar Quartz Countertop
Stellar Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Stellar Quartz Countertop

    This design combines quartz and sand grains mixed with sandblasting effects that fits most modern and industrial styles.
    Cпецификация
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4")

      3 cm (1 1/6")

      FINISH TYPES

      Polished

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаstellar-quartz-countertop
    • Тип продукцииClassic Collection
    • Группа продукцииStellar BS390
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-06-16
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)65
    • Ширина (дюймы)130
    Связанные
    • Основной материалQuartz
    • Разработано вВьетнам
    • Страна-производительВьетнам
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Столешницы
    • Классификация IFCПокрытие
    • Код ETIMEC010182
    • Название ETIMNatural stone tile
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Описание Uniclass 2015Counter tops
    • Код CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Номер OmniClass23-21 19 15
    • Наименование OmniClassSpecialty Casework
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (9)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (14)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (5)