Опубликуйте свои продукты
Uliano Quartz Countertop
Uliano Quartz Countertop
Uliano Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Uliano Quartz Countertop

    Vicostone Uliano is inspired by natural marble stone with many thin, soft veins fading in and out of the surface. The design’s thin white veins contrast nicely with on a dark gray background.
    Cпецификация
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4 ")

      3 cm (1 1/6 ")

      FINISH TYPES

      Polished

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаuliano-quartz-countertop
    • Тип продукцииNatural Collection
    • Группа продукцииUliano BQ8806
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-06-16
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)65
    • Ширина (дюймы)130
    Связанные
    • Основной материалQuartz
    • Разработано вВьетнам
    • Страна-производительВьетнам
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Столешницы
    • Классификация IFCПокрытие
    • Код ETIMEC010182
    • Название ETIMNatural stone tile
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Описание Uniclass 2015Counter tops
    • Код CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Номер OmniClass23-21 19 15
    • Наименование OmniClassSpecialty Casework

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
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
    Похожие продукты

    4.0 из 5 звезд 4.0 (13)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (9)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (5)