Опубликуйте свои продукты
Series 732 Vic-Strainer, Wye Type, 2" to 12", Ductile Iron, 300 psi
Victaulic
Архив

Series 732 Vic-Strainer, Wye Type, 2" to 12", Ductile Iron, 300 psi

Style 732 Vic-Strainer provides straight through flow for lower pressure drop. Installs with two Victaulic couplings. Style 732 strainers range in size from 2 - 12"/50 - 300 mm. All sizes are rated to 300 psi/2065 kPa maximum working pressure. Durable 304 stainless perforated metal basket, 0.062" diameter holes for 2 - 3"/50 - 80 mm sizes; 0.125" diameter holes for 4 - 12"/100 - 300 mm sizes standard. For information on the AGS Style W732 Wye Type Vic-Strainer in 14-18"/300-400mm sizes, request publication 20.19.

WARNING
Always depressurize and drain piping systems before attempting to install, remove, or adjust any Victaulic piping products. Failure to follow this instruction could result in serious personal injury, property damage, joint leakage, and/or joint failure.

For additional information as well as Cad files please visit the Victaulic website through the "View at Source" link above.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка00297-victaulic-86
  • Тип продукцииPiping Methods
  • Группа продукцииPipework Fittings
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2009-11-25
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалУглеродистая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Трубы
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Код CSI MasterFormat 201440 79 66
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings