Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Vic Suction Diffuser Vic 731-D

Уникальная ссылка: victaulic-no-731-d-suction-diffuser
Брэнд: Victaulic
Тип продукции: Piping Methods
Группа продукции: Pipework Fittings
Дата публикации: 2019-01-17
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (18)
Vic Suction Diffuser Style 731-D. For further details contact www.Victaulic.com


Основной материал: Carbon Steel
Вспомогательный материал:
Разработано в: United States
Страна-производитель: United States

Категория BIMobject: Сантехника - Трубы
Классификация IFC: Pipe Fitting
Uniclass 1.4 Код: L73121
Uniclass 1.4 Описание: Pipes and fittings
Uniclass 2.0 Код: PR-62-64
Uniclass 2.0 Описание: Pipe Fittings
Uniclass 2015 Код: Ac_10_40_63
Uniclass 2015 Описание: Pipe fitting
NBS Reference Код: 62-64
NBS Reference Описание: Pipe Fittings
Номер OmniClass: 23-27 43 00
Наименование OmniClass: Pipe Fittings
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Plumbing - Pipes

Название Значение
Colour Orange
Material Ductile Iron
Nominal Size 50 mm — 300 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Colour Orange
Material Ductile Iron

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию