Опубликуйте свои продукты
Vic-300 Masterseal Butterfly Valve Series 761 With Gear Operator
Victaulic
Архив

Vic-300 Masterseal Butterfly Valve Series 761 With Gear Operator

VIC-300 MASTERSEAL BUTTERFLY VALVE SERIES 761 WITH GEAR OPERATOR - IPS Carbon Steel Grooved Valves - For additional product information visit www.Victaulic.com
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvictaulic-no-761-go-valve-butterfly
  • Тип продукцииPiping Methods
  • Группа продукцииPipework Fittings
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-04-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалУглеродистая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_08
  • Описание Uniclass 2015Butterfly valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 64
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Butterfly Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 17
  • Наименование OmniClassButterfly Valves