Опубликуйте свои продукты
Vic Ansi Class 300 Flange Adapter Nipple 846R
Victaulic
Архив

Vic Ansi Class 300 Flange Adapter Nipple 846R

Vic 846r flange adapter nipple
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvictaulic-no-846r-flange-adapter-nipple
  • Тип продукцииPiping Methods
  • Группа продукцииPipework Fittings
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации1917-11-09
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалУглеродистая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Трубы
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Код CSI MasterFormat 201440 79 66
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings

Похожие продукты

4.8 из 5 звезд 4.8 (21)
4.4 из 5 звезд 4.4 (45)
4.5 из 5 звезд 4.5 (6)