Опубликуйте свои продукты
Style 735 FireLock® Fire Pump Test Meter
Victaulic
Архив

Style 735 FireLock® Fire Pump Test Meter

The Style 735 Victaulic® Fire Pump Test Meter was specifically designed for the monitoring of fire protection systems. Style 735 consists of a calibrated Victaulic Venturi with attached dial meter (specify Model “S”, 41/2"/120 mm dial meter; or Model “L”, 6"/150 mm dial meter) and flow reading in GPM (gallons per minute) or m3/hr. (cu. meters/hour). Quickly installed on the discharge side of the pump with just two Victaulic couplings, the Style 735 provides accurate measurements of pump performance.

The Victaulic Fire Pump Test Meter is designed for use with Victaulic FM Approved products in 21/2 – 12"/65 – 300 mm sizes. Maximum working pressure for Model “L” is 175 psi/1200 kPa, Model “S” is rated to 500 psi/3450 kPa.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvictaulic-style735
  • Тип продукцииPiping Methods
  • Группа продукцииPipework Fittings
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-12-17
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалУглеродистая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Трубы