Опубликуйте свои продукты
ER-1: 19" Headend Equipment Rack - 71" Height
Video Mount Products

ER-1: 19" Headend Equipment Rack - 71" Height

The ER-1 is an EIA compliant, 19-Inch headend steel constructed equipment rack with a rail height of 71" and 40 available rack spaces.

• Rail height – 71"
• 40 rack spaces
• EIA compliant
• Standard 10-32 threading
• Includes 32 rack screws
• Steel construction
• Load capacity – 400 lbs evenly distributed
• Black static resistant powder coat finish
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvmp-001
  • Тип продукцииElectronics
  • Группа продукцииComputer Network Equipment
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-10-05
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Сети
  • Код CSI MasterFormat 201412 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings and Accessories