Опубликуйте свои продукты
WASPT5L - PTZ cameras, Accessories, tank with pump
Videotec

WASPT5L - PTZ cameras, Accessories, tank with pump

Polyethylene tank with stainless steel cage Versions with delivery up to 5m (16ft), 11m (36ft) or 30m (98ft) Versions with alarm for the lack of liquid in the tank Also for third-party products Operating temperature:ᅠ ᅠfromᅠ ᅠ-10°C (14°F)ᅠ ᅠup toᅠ ᅠ+60°C (140°F) Available voltages in 230Vac, 120Vac or 24Vac
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWASPT5L
  • Тип продукцииUlisse
  • Группа продукцииPTZ cameras, Accessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-08-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)272
  • Ширина (мм)257
  • Глубина (мм)217
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Безопасность, камеры и принадлежности
  • Классификация IFCСигнализация
  • Код ETIMEC001527
  • Название ETIMVideo surveillance system
  • Название по ССКПУ ООНSecurity cameras
  • Код ССКПУ ООН46171610
  • Код Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
  • Описание Uniclass 2015Survey cameras
  • Код CSI MasterFormat 201428 23 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
  • Номер OmniClass23-37 15 11
  • Наименование OmniClassCameras
  • Код CSI UniFormat IID5030
  • Заголовок CSI UniFormat IICommunications & Security