The ViewSonic® ViewBoard® IFP110 interactive display boasts a massive 110” touchscreen with 4K Ultra HD resolution, making it one of the largest and most immersive displays on the market. Perfect as an interactive video wall for large-scale presentations in museums, showrooms and training centers, this 5’x8’ screen is equivalent to four 55” touch displays in a 2x2 video wall layout – but offers a much simpler set up with reduced calibration and maintenance costs. What’s more, with integrated ViewSonic TeamOne™ collaboration software and vCast™ streaming software, content creation and sharing has never been easier. In addition, integrated USB-C provides quick and easy one-wire connectivity, while a VESA-compatible design delivers flexible installation options for wall mounting or mobile cart use.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |