Опубликуйте свои продукты
VK458 - Residential Pendent Sprinkler (K7.4)
The Viking Corporation
Архив

VK458 - Residential Pendent Sprinkler (K7.4)

Viking Freedom® Residential Pendent Sprinkler VK458 is a small, thermosensitive, glass-bulb residential sprinkler available in several different finishes and temperature ratings to meet varying design requirements. The Electroless Nickel PTFE (ENT) coating has been investigated for installation in corrosive atmospheres and is UL Listed as corrosion resistant. The sprinkler's larger 7.4 (107) K-factor is well-suited for NFPA 13 residential systems requiring a 0.1 gpm/ft2 design density.
Cпецификация
  • K-Factor: K7.4 (107)

    Manufacturer: Viking

    Page: F_042005

    Part Number: 13230

    VK Number: VK458

    Additional Information: NOTICE: The product details indicated below are for general reference only and may vary based on the specific product approval and/or application. Always verify product details with the technical data sheet and consult with the Authority Having Jurisdiction (AHJ).

    Max Pressure: 175 psi (12 bar)

    Response Type: Residential

    Occupancy Type: Residential

    Thread Size: 3/4" NPT (20 mm BSP)

    Min Spacing: 8 ft (2,4 m)

    Max Spacing: 20 x 20 ft (6,1 x 6,1 m)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvk458-residential-pendent-sprinkler-k74
  • Тип продукцииViking Fire Sprinklers
  • Группа продукцииViking - Residential / Pendent
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-01-25
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Спринклерные системы
  • Код ETIMEC011371
  • Название ETIMSpray sprinkler
  • Название по ССКПУ ООНFire sprinkler heads
  • Код ССКПУ ООН46191610
  • Код Uniclass 2015Pr_70_55_97_84
  • Описание Uniclass 2015Sprinkler heads
  • Код CSI MasterFormat 201421 13 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire-Suppression Sprinkler Systems
  • Номер OmniClass23-29 33 11 11
  • Наименование OmniClassPendant Sprinkler Heads
  • Код CSI UniFormat IID4010
  • Заголовок CSI UniFormat IISprinklers