Опубликуйте свои продукты
Villa Original - Balcony door
Villa Original - Balcony door
Villa Original - Balcony door
    VillaFönster

    Villa Original - Balcony door

    Outward opening patio door. Double energy glazing and a frame made of finger-jointed, knot-free impregnated pine are covered with an external aluminum cladding.

    Cпецификация
      • Frame: Finger jointed knot-free impregnated pine
      • Color Interior: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 25
      • Color Exterior: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 70 - Gloss
      • Glass: 3-glass double energy + argon
        Tempered glass inside & outside
      • U-Value: 1.1
      • G-Value: 53%
      • LT-Value: 74%
      • Glazing strip: Part of the aluminum cladding construction.
      • Frame screw: Pre-drilled 14 mm (Frame screw not included)
      • Frame depth: 115 mm
      • Frame outer dimensions: Module dimensions minus 20 mm
      • Handle: Hoppe Tokyo dark gray aluminum look, LPGV as standard (inside handle)
      • Sound value: 31 db
      • Hinges: Electrogalvanized steel, rear edge secured and adjustable
      • Espanjolet: 4-point locking. 2 hook bolts, 2 wedge bolts
      • Door brake: Stepless via espagnolette
      • Threshold: Completely in fine wood iroko
      • Rubber strip around glass cassette: Black
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbalcony-door
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-11
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)115
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительЛатвия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - С остеклением
    • Классификация IFCДверь
    • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Код CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors

    Доступно в регионах:

    Европа
    Швеция