Опубликуйте свои продукты
Washbasin Unit - 80cm - With 1 Drawer - Without Legs - Sento Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - With 1 Drawer - Without Legs - Sento Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - With 1 Drawer - Without Legs - Sento Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Washbasin Unit - 80cm - With 1 Drawer - Without Legs - Sento Series - VitrA

    Washbasin Unit - 80cm - With 1 Drawer - Without Legs - Sento Series - VitrA

    Colours : Matte Anthracite

    Product code: 60819

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка60819
    • Тип продукцииBathroom Furniture
    • Группа продукцииWashbasin Unit
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)450
    • Ширина (мм)700
    • Глубина (мм)445
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалThermowood
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)44
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНCabinets
    • Код ССКПУ ООН30161801
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Описание Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Наименование OmniClassBathroom Cabinets
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания