Опубликуйте свои продукты
Lower Unit - 160cm - With Door - Voyage Series - VitrA
Lower Unit - 160cm - With Door - Voyage Series - VitrA
Lower Unit - 160cm - With Door - Voyage Series - VitrA
Lower Unit - 160cm - With Door - Voyage Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Lower Unit - 160cm - With Door - Voyage Series - VitrA

    Lower Unit - 160cm - With Door - Voyage Series - VitrA

    Voyage Lower Unit - 160cm - with Doors - Matte White & Natural Oak

    Beyond modularity, Voyage is a flexible system that challenges the ordinary bathroom set-up, providing horizontal and vertical positioning. Storage space can be divided and distributed around the room, with no height or position constraints. Positioning can be defined by the user, based on permanent or temporary needs. This flexibility also extends to colour, depth and size options, making Voyage one of the most versatile bathroom ranges.

    Product code: 62462 - 62463 - 62464

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка62462-62463-62464
    • Тип продукцииBathroom Furniture
    • Группа продукцииMid Unit
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-03-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)375
    • Ширина (мм)1600
    • Глубина (мм)330
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)49
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Хранилище
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010092
    • Название ETIMAccessories, shower stretcher/dressing table
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Код CSI MasterFormat 201432 33 43.53
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Site Tables
    • Номер OmniClass23-21 23 15
    • Наименование OmniClassResidential Tables
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания