Опубликуйте свои продукты
Tall Unit - 35cm - Short - Right - Metropole Pure Series - VitrA
VitrA Bathrooms

Tall Unit - 35cm - Short - Right - Metropole Pure Series - VitrA

Tall Unit - 35cm - Short - Metropole Pure Series - VitrA

Colours : Matt Light Grey

Product code: 67276

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка67276
  • Тип продукцииBathroom Furniture
  • Группа продукцииTall Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-06-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1200
  • Ширина (мм)350
  • Глубина (мм)290
Связанные
  • Основной материалMDF
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
  • Масса нетто (кг)10
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Хранилище
  • Классификация IFCМебель
  • Код ETIMEC011381
  • Название ETIMBathroom furniture set
  • Название по ССКПУ ООНCabinets
  • Код ССКПУ ООН30161801
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Описание Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Номер OmniClass23-31 25 13
  • Наименование OmniClassBathroom Cabinets
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания