Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
vitra-bathrooms/products/bfb6aefa-f577-4747-88dc-1a10547fe874
Главная страница
Категории
Кухня
Раковины
Sink - 33" - Single Bowl Workstation Sink - VitrA
Доступно в Соединенные Штаты
VitrA Bathrooms
Отслеживать
Sink - 33" - Single Bowl Workstation Sink - VitrA
Sink - 33inch - Single Bowl Workstation Sink
Product code: 7391
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
7391
Тип продукции
Sanitaryware & Complementary Products
Группа продукции
Sink
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2022-08-22
Номер версии
1
Высота (дюймы)
10
Ширина (дюймы)
33
Глубина (дюймы)
18.9
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://vitraglobal.com/
Видеоинструкции
https://www.youtube.com/user/VitrAglobal
Сертификация продукции
https://vitraglobal.com/catalogues/quality-certificates
Техническое описание
https://vitraglobal.com/
Связанные
Связанные
Основной материал
Керамика
Вспомогательный материал
Керамика
Разработано в
Турция
Страна-производитель
Турция
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Кухня - Раковины
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код ETIM
EC011315
Название ETIM
Kitchen sink
Название по ССКПУ ООН
Sinks
Код ССКПУ ООН
30181504
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_96_81
Описание Uniclass 2015
Sinks
Код CSI MasterFormat 2014
22 41 16.16
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Residential Sinks
Номер OmniClass
23-31 13 00
Наименование OmniClass
Sinks
Код CSI UniFormat II
D2010
Заголовок CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
VitrA Bathrooms
Sink - 36" - Single Bowl Apron - Front Sink - VitrA
Загрузить
VitrA Bathrooms
Sink - 36" - Double Bowl Apron - Front Sink - VitrA
Загрузить
VitrA Bathrooms
Sink - 25" - Single Bowl Dual Mount Sink - VitrA
Загрузить
VitrA Bathrooms
Sink - 37" - Double Bowl Workstation Sink - Asymmetric - VitrA
Загрузить
VitrA Bathrooms
Sink - 37" - Double Bowl Workstation Sink - Symmetric - VitrA
Загрузить
VitrA Bathrooms
Sink - 33" - Single Bowl Apron - Front Sink - VitrA
Загрузить