Опубликуйте свои продукты
Mirror - Classic - 60cm 80cm 100cm 120cm - Mirrors / Classic Series - VitrA
Mirror - Classic - 60cm 80cm 100cm 120cm - Mirrors / Classic Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Mirror - Classic - 60cm 80cm 100cm 120cm - Mirrors / Classic Series - VitrA

    Mirror - Classic - 60cm 80cm 100cm 120cm - Mirrors / Classic Series - VitrA

    Product code: 61319 - 61320 - 61321 - 61322

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMirror-Classic-60cm80cm100cm120cm-Vitra-61319-61320-61321-61322
    • Тип продукцииBathroom Furniture
    • Группа продукцииMirrors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)700
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)40
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалMirror Glass
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010550
    • Название ETIMMirror
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Описание Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Номер OmniClass23-21 37 13 15
    • Наименование OmniClassMirrors
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (83)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (70)
    3.9 из 5 звезд 3.9 (11)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (34)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (26)