Опубликуйте свои продукты
Bidet - Floor Mounted - 54cm - İntegra Series - VitrA
Bidet - Floor Mounted - 54cm - İntegra Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Bidet - Floor Mounted - 54cm - İntegra Series - VitrA

    Floor Standing Bidet, Back-To-Wall, 54 cm, One Tap Hole, Without Side Holes

    Product code: 7039B003-0288

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBidet-FloorMounted-Vitra_integraSeries_7039B003-0288
    • Тип продукцииSanitaryware & Complementary Products
    • Группа продукцииBidets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)400
    • Ширина (мм)355
    • Глубина (мм)540
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалСантехнический фарфор
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)27.465
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Биде
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010126
    • Название ETIMBidet
    • Название по ССКПУ ООНBidets
    • Код ССКПУ ООН30181502
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Описание Uniclass 2015Bidets
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Номер OmniClass23-31 23 00
    • Наименование OmniClassBidets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания