Опубликуйте свои продукты
Concealed Cistern - For Gypsumplate Walls - Rapid Installation - 8cm - WC Pan Concealed Cisterns - VitrA
Concealed Cistern - For Gypsumplate Walls - Rapid Installation - 8cm - WC Pan Concealed Cisterns - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Concealed Cistern - For Gypsumplate Walls - Rapid Installation - 8cm - WC Pan Concealed Cisterns - VitrA

    Concealed Cistern - For Gypsumplate Walls - Rapid Installation - 8cm - WC Pan Concealed Cisterns - VitrA


    Product code: 748-5800-02

    Cпецификация
    • Rapid Installation - 3/6 Liter Concealed Cistern Set (Pre-Wall Gypsumplate Wall) - 8 cm - Assembly to wall

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаConcealedCistern-ForGypsumplateWalls-RapidInstallation-8cm-WCPanConcealedCisterns-Vitra_748-5800-02
    • Тип продукцииSanitaryware & Complementary Products
    • Группа продукцииCisterns
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1125
    • Ширина (мм)535
    • Глубина (мм)130
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)17.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Баки для унитазов
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Описание Uniclass 2015WC cisterns
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания