Опубликуйте свои продукты
Hook - Bathrobe Holder Multiple - İstanbul Series - VitrA
Hook - Bathrobe Holder Multiple - İstanbul Series - VitrA
Hook - Bathrobe Holder Multiple - İstanbul Series - VitrA
Hook - Bathrobe Holder Multiple - İstanbul Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Hook - Bathrobe Holder Multiple - İstanbul Series - VitrA

    Hook - Bathrobe Holder Multiple - İstanbul Series - VitrA

    Lovegrove signed the Istanbul series fittings complete with aesthetic accessories. Offers gold and chrome options.

    Product code: A48012

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHook-BathrobeHolderMultiple-Vitra-istanbulSeries-A48012
    • Тип продукцииFaucets&Shower systems&Accessories
    • Группа продукцииAccessories - Bathrobe Holder
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)90
    • Ширина (мм)320
    • Глубина (мм)60
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)1.63
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Крючки и вешалки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010552
    • Название ETIMTowel hook
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Описание Uniclass 2015Clothes hooks
    • Код CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Номер OmniClass23-31 25 27
    • Наименование OmniClassRobe Hooks
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания