Опубликуйте свои продукты
Mid Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA
Mid Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA
Mid Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA
Mid Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA
Mid Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA
Mid Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Mid Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA

    Mid Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA

    Colours : Matte White, Matte Grey, Matte Ivory

    Product code: 62246 - 62247 - 62248 - 62249 - 62250 - 62251

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMidUnit-55cm-Vitra-ValarteSeries-62246-62247-62248-62249-62250-62251
    • Тип продукцииBathroom Furniture
    • Группа продукцииMid Unit
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)830
    • Ширина (мм)535
    • Глубина (мм)395
    Связанные
    • Основной материалMDF
    • Вспомогательный материалThermowood
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)31
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Хранилище
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC011381
    • Название ETIMBathroom furniture set
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Описание Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Наименование OmniClassBathroom Cabinets
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания