Опубликуйте свои продукты
Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 80cm - Valarte Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 80cm - Valarte Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 80cm - Valarte Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 80cm - Valarte Series - VitrA

    Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 80cm - Valarte Series - VitrA

    Colours : Matte Grey, Matte White, Matte Ivory

    Product code: 62231 - 62232 - 62233

    Cпецификация
    • Valarte Mirror Cabinet, 80 cm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMirror-IlluminatedMirrorCabinet-80cm-Vitra-ValarteSeries-62231-62232-62233
    • Тип продукцииBathroom Furniture
    • Группа продукцииMirrors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)760
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)170
    Связанные
    • Основной материалMDF
    • Вспомогательный материалThermowood
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)29
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010550
    • Название ETIMMirror
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Описание Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Номер OmniClass23-21 37 13 15
    • Наименование OmniClassMirrors
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (69)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (81)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (26)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (34)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (8)