Опубликуйте свои продукты
Tall Unit - 55cm - Door to Left & Right - Cleaning Equipments Tall Unit - Sento Series - VitrA
Tall Unit - 55cm - Door to Left & Right - Cleaning Equipments Tall Unit - Sento Series - VitrA
Tall Unit - 55cm - Door to Left & Right - Cleaning Equipments Tall Unit - Sento Series - VitrA
Tall Unit - 55cm - Door to Left & Right - Cleaning Equipments Tall Unit - Sento Series - VitrA
Tall Unit - 55cm - Door to Left & Right - Cleaning Equipments Tall Unit - Sento Series - VitrA
Tall Unit - 55cm - Door to Left & Right - Cleaning Equipments Tall Unit - Sento Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Tall Unit - 55cm - Door to Left & Right - Cleaning Equipments Tall Unit - Sento Series - VitrA

    Tall Unit - 55cm - Left&Right - Cleaning Equipments Tall Unit - Sento Series - VitrA

    Colours : Matte Anthracite, Matte White, Matte Cream

    Product code: 60863 - 60864 - 60865 - 60866 - 60867 - 60868

    Cпецификация
    • The gently slowed movement of drawers, doors and lids ensure silent operation and enhance safety for children or elderly users.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTallUnit-55cm-CleaningEquipmentsTallUnit-Vitra-SentoSeries-60863-60864-60865-60866-60867-60868
    • Тип продукцииBathroom Furniture
    • Группа продукцииTall Unit
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1595
    • Ширина (мм)550
    • Глубина (мм)350
    Связанные
    • Основной материалMDF
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)60
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Хранилище
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEC011381
    • Название ETIMBathroom furniture set
    • Название по ССКПУ ООНCabinets
    • Код ССКПУ ООН30161801
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Описание Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Наименование OmniClassBathroom Cabinets
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания