Опубликуйте свои продукты
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA

    Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA

    Lovegrove signed the Istanbul series fittings complete with aesthetic accessories. Offers gold and chrome options

    Colours: Gold - Chrome - White - Black

    Product code: A48008

    Cпецификация
    • In addition to the standard size, product can be made to order at technically expedient sizes.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTowelRing-Vitra-istanbulSeries-A48008
    • Тип продукцииFaucets&Shower systems&Accessories
    • Группа продукцииAccessory
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)130
    • Ширина (мм)350
    • Глубина (мм)95
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)1.064
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010551
    • Название ETIMTowel holder
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Описание Uniclass 2015Towel rails
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 13.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Towels
    • Номер OmniClass23-31 25 25
    • Наименование OmniClassTowel Bars
    • Код CSI UniFormat IID20
    • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания