Опубликуйте свои продукты
WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA
WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA
WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA
    VitrA Bathrooms

    WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA

    Sento Wall-Hung Wc Pan

    Combining aesthetic and functional features, VitrA offers WC pan options for different needs for each bathroom. Sento Wall-hung WC pan provides your bathroom with more refined appearance and concealed installation features. The large and ergonomic seating area provides comfortable use. With the slowly closing WC lid, it offers safe and quite use for families that have children.

    Product code: 4448B003-0075

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWC-WallMounted-Vitra_SentoSeries_4448B003-0075
    • Тип продукцииSanitaryware & Complementary Products
    • Группа продукцииWC Pans
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-12-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)340
    • Ширина (мм)365
    • Глубина (мм)540
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалСантехнический фарфор
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)28.663
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010165
    • Название ETIMShower toilet
    • Название по ССКПУ ООНToilets
    • Код ССКПУ ООН30181505
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Описание Uniclass 2015Toilets
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2030
    • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания