Опубликуйте свои продукты
WC Pan - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA
WC Pan - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    WC Pan - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA

    WC Pan - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA

    shallow cup to get the fecal samples.
    Different solutions for different needs! VitrA products designed for the specific needs brings rational suggestions to WC pans. Ergonomic and comfortable use due to handle and support bars. Easy cleaning with front open feature.Suitable for convenient transport of wheelchair. Offers comfortable facilities to take sample with shallow Cistern in hospital use.

    Product code: 5811B003-0075

    Cпецификация
    • VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWCPan-WallHung-70cm-SpecialNeeds-Vitra-ConformaSeries_5811B003-0075
    • Тип продукцииSanitaryware & Complementary Products
    • Группа продукцииWC Pans
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)367
    • Ширина (мм)355
    • Глубина (мм)700
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалСантехнический фарфор
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)30.782
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНToilets
    • Код ССКПУ ООН30181505
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Описание Uniclass 2015WC pans
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2030
    • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания