Опубликуйте свои продукты
Ceppostone VitrA Tile Collection
Ceppostone VitrA Tile Collection
Ceppostone VitrA Tile Collection
Ceppostone VitrA Tile Collection
Ceppostone VitrA Tile Collection
Ceppostone VitrA Tile Collection
Ceppostone VitrA Tile Collection
Ceppostone VitrA Tile Collection
    VitrA Tiles
    Архив

    Ceppostone VitrA Tile Collection

    A colorbody porcelain collection that interprets the elegant Ceppo di Gré of Italy. Ceppostone reinvents the large, granular texture of Ceppo di Gré, a special stone valued for its beauty and strength since ancient times. The collection brings together the grey and mink of the ColorCode approach with modular sizes and offers a high degree of durability that makes it suitable for all usage conditions.
    Cпецификация
    • Body type: Colorbody Porcelain

      Color: Grey, Mink, Dark greige, Dark grey

      Size: 60x120, 60x60, 30x60, 8.5x60, 5x5

      Surface: Matt

      Antislip: R9, R11

      Thickness: 9m, 20mm

      For product codes use product url in Links section

      For technical data sheet use product url in Links section

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаVitrA-Floor-Wall-Tile-Ceppostone-Stone
    • Тип продукцииTiles
    • Группа продукцииFloor & Wall Tile
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2022-12-08
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалКерамика
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Код ETIMEC011340
    • Название ETIMCeramic tile
    • Название по ССКПУ ООНCeramic tiles or flagstones
    • Код ССКПУ ООН30131704
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring
    • Код CSI UniFormat IIC30
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES