Опубликуйте свои продукты
MetalSpaces - ShadeScapes Shade Structure
MetalSpaces - ShadeScapes Shade Structure
MetalSpaces - ShadeScapes Shade Structure
    VIVA Railings

    MetalSpaces - ShadeScapes Shade Structure

    ShadeScapes Shade Structure

    Freestanding architectural canopies for plazas, courtyards, and outdoor amenity spaces, engineered for comfort, durability, and visual presence. 

    Engineered sun control and shade systems: sunshades, fins, and freestanding shade structures

    Cпецификация
    • Square, Rectangular, Round Shape

      Material

      Aluminum: 1/8”, 3/16” & 1/4”, Stainless Steel: 14GA, Steel: 14GA , 11GA

      Finish

      Aluminum: Powder Coat, PVDF, Stainless Steel: Brushed Satin, Steel: Powder Coat, Weathered, Mill

      Framing Material

      Steel columns and Steel beams

      Size: 10' x 10', 16' x 20' or 12.00 / 16.00

      Framing Finish

      Zinc Primer and Powder Coat, Red Oxide Primer

      Size: Varies per project specific engineering

      Panel Material: HSS Steel

      PVDF is available as an upgrade

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаshade-structure
    • Тип продукцииMetal Panel Systems
    • Группа продукцииMetalSpaces
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2023-12-06
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Наружные стены