Опубликуйте свои продукты
MetalSpaces - WallScapes Landscape Screen & Fence
MetalSpaces - WallScapes Landscape Screen & Fence
MetalSpaces - WallScapes Landscape Screen & Fence
MetalSpaces - WallScapes Landscape Screen & Fence
MetalSpaces - WallScapes Landscape Screen & Fence
    VIVA Railings

    MetalSpaces - WallScapes Landscape Screen & Fence

    Architectural Screening. Designed for the Outdoors.

    A turnkey screen and fence system that brings architectural design to landscapes, perimeters, and outdoor amenity spaces. Landscape Screen and Fence pairs the full MetalSpaces pattern library with engineered, freestanding structural support — delivering privacy, definition, and design impact that elevates any exterior environment.

    Cпецификация
    • Post
      Dimensions: 3 W x 3 H
      Panel Material: Pregalvanized Steel 1/8" Thk.
      Finish: Zinc Rich Primer + Powder Coat, Mill Finish (paint by others)

      In-Line Panels (between posts)
      Dimensions: 44 W x 44 H, 44 W x 68 H, 44 W x 92 H
      Panel Material: Aluminum 1/8", Aluminum 3/16", Aluminum 1/4", Stainless Steel 14 Ga, Steel 14 Ga, Steel 11 Ga
      Finish: Powder Coat (AAMA 2604) $², PVDF (AAMA 2605)¹ $$

      Surface Panels

      Dimensions: 48 W x 44 H, 48 W x 68 H, 48 W x 92 H
      Panel Material: Aluminum 1/8", Aluminum 3/16", Aluminum 1/4", Stainless Steel 14 Ga, Steel 14 Ga, Steel 11 Ga
      Finish: Brushed Satin, Zinc Rich Primer + Powder Coat, Mill Finish (paint by others)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаwallscapes-landscape-screen-fence
    • Тип продукцииMetal Panel Systems
    • Группа продукцииMetalSpaces
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2026-06-23
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Наружные стены

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки