Опубликуйте свои продукты
FD9166-HN Fixed Security Dome Network IP Camera
VIVOTEK

FD9166-HN Fixed Security Dome Network IP Camera

Cпецификация
  • Key Features FD9166-HN Fixed Security Dome Network IP Camera

    • H.265 Compression Technology
    • 30 fps @1920x1080
    • WDR Pro for Unparalleled Visibility in High Contrast Environments
    • Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency
    • Built-in 940nm Invisible IR Illuminators up to 10 Meters
    • Built-in 802.3af Compliant PoE
    • Build-in MicroSD/SDHC/SDXC Card Slot for On-board Storage
    • Video Rotation for Corridor Scenario
    • Compact and Stylish Design
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvivotek-FD9166-HN
  • Тип продукцииNetwork Cameras
  • Группа продукцииFixed Dome
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-12-04
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительТайвань
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Безопасность, камеры и принадлежности
  • Классификация IFCДополнительные принадлежности
  • Код ETIMEC001511
  • Название ETIMCamera for monitoring system
  • Название по ССКПУ ООНSecurity cameras
  • Код ССКПУ ООН46171610
  • Код Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Описание Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Код CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Номер OmniClass23-37 15 11 11
  • Наименование OmniClassAnalog Cameras
  • Код CSI UniFormat IID5030
  • Заголовок CSI UniFormat IICommunications & Security