Опубликуйте свои продукты
CC9381-HV 180° Panoramic Network IP Camera
VIVOTEK

CC9381-HV 180° Panoramic Network IP Camera

Along with offering amazing 180° HFOV coverage, the IP camera CC9381-HV offers up to 20 fps at 5-Megapixel resolution (30 fps at 5MP with WDR Off). This Panoramic Network Camera also incorporates other value-added. The CC9381-HV also has built-in 180° IR illuminators up to 15 meters. No matter day or night, light or dark, it always provides complete video security. features. In order to combat high contrast lighting environments, WDR Pro is included and also has built-in 15M panoramic IR illuminators, ensuring 24/7 surveillance coverage.

Cпецификация
  • H.265 Compression Technology 5-Megapixel CMOS Sensor 20 fps @ 2560x1920 (WDR On), 30 fps @ 2560x1920 (WDR Off) 180° Horizontal Panoramic View 180° IR Illuminators up to 15 Meters WDR Pro (120 dB) to Provide Extreme Visibility in High Light Contrast Scenes SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency Trend Micro IoT Security Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Housing ±25° Tilt Lens Built-in Microphone Anti-Ligature Design
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvivotek-CC9381-HV
  • Тип продукцииVideo Surveillance
  • Группа продукцииPanoramic 180° Cameras
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-23
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительТайвань
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Безопасность, камеры и принадлежности
  • Классификация IFCДополнительные принадлежности
  • Код ETIMEC001511
  • Название ETIMCamera for monitoring system
  • Название по ССКПУ ООНSecurity cameras
  • Код ССКПУ ООН46171610
  • Код Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Описание Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Код CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Номер OmniClass23-37 15 11 11
  • Наименование OmniClassAnalog Cameras
  • Код CSI UniFormat IID5030
  • Заголовок CSI UniFormat IICommunications & Security