Опубликуйте свои продукты
IB9387-HT Bullet Network Camera
VIVOTEK

IB9387-HT Bullet Network Camera

2.8 из 5 звезд2.8(5 отзывы)
The IB9387-T is a series of outdoor bullet network cameras offering up to 30 fps @ 5-Megapixel or 60 fps @ full HD sensor with superb image quality at all resolutions or frame rates. The IR illuminators is equipped with 50 meters effective range for better night visibility. For harsh outdoor environment, IB9387 series is encased in IP66, IP67, IK10 housing, making it impervious to rain and dust. Employing VIVOTEK's Smart Stream III technology and H.265 codec support, the IB9387 Series reduces bandwidth up to 90%* while keeping great image quality. Additionally, VIVOTEK VADP (VIVOTEK Application Development Platform) allows users to add customized application for various application and user scenarios.
Cпецификация
  • Key Features 30 fps @ 2560x1920 H.265 Compression Technology Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency WDR Pro (120dB) for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments Built-in IR Illuminators, Effective up to 50 Meters Smart IR II Technology to Avoid Overexposure Smart Motion Detection to Reduce False Alarms Trend Micro IoT Security Weather-proof IP66, IP67 and Vandal-proof IK10-rated Housing
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvivotek-IB9387-HT
  • Тип продукцииVideo Surveillance
  • Группа продукцииBullet Cameras
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-23
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительТайвань
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Безопасность, камеры и принадлежности
  • Классификация IFCДополнительные принадлежности
  • Код ETIMEC001511
  • Название ETIMCamera for monitoring system
  • Название по ССКПУ ООНSecurity cameras
  • Код ССКПУ ООН46171610
  • Код Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Описание Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Код CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Номер OmniClass23-37 15 11 11
  • Наименование OmniClassAnalog Cameras
  • Код CSI UniFormat IID5030
  • Заголовок CSI UniFormat IICommunications & Security