Опубликуйте свои продукты
FR_VMBSO_Membrane roofing_Versico EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Versico EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Versico EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Versico EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Versico EPDM
    VM BUILDING SOLUTIONS

    FR_VMBSO_Membrane roofing_Versico EPDM

    Versico is a non-reinforced EPDM membrane, available with factory-applied pre-tape. It is part of the standard product range.

    A non-talc VersiGard Kleen membrane is also available. Please contact us for further information.

    Versico is 100% recyclable, highly environmentally friendly, certified watertight against rainwater, and approved under ATG-UEAtc certification.


    Cпецификация
    • Thickness: 1,2 and 1,5 mm

      Widths: from 3,05m to 15,25m

      Lengths: from 30,5m to 61m

      Weight: 1,4 kg/m² (for 1,2 mm) et 1,90 kg/m² (for 1,5 mm)

      Types of roofs
      New & renovation, Accessible, technical or non-accessible roof

      Document of reference: Technical Assessment (DTA) No. 5.2/19-2644_V2, Carlisle Standard Specifications (CCT) September 2016 and Professional Rules for the Design and Installation of Green Roofs and Roof Gardens, 2nd Edition – November 2007

      Support:

      Masonry, cellular concrete, timber and wood-based products, insulation materials (faced PIR, PUR, mineral wool, weldable expanded perlite, cellular glass, PIR, PUR, polystyrene, etc.), existing bituminous membranes.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFR_MEMBRANE_VERSICO_EPDM
    • Тип продукцииROOF INSULATION
    • Группа продукцииEPDM Collection
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2026-10-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)30500
    • Ширина (мм)3050
    • Глубина (мм)1.5
    Связанные
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНRoofing membranes
    • Код ССКПУ ООН30151505
    • Код Uniclass 2015Pr_25_57_51_27
    • Описание Uniclass 2015Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Номер OmniClass23-13 39 31
    • Наименование OmniClassRoof Membranes
    • Код CSI UniFormat IIB3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Доступно в регионах:

    Европа