Опубликуйте свои продукты
T6
Vogel&Noot

T6

2.8 из 5 звезд2.8(6 отзывы)
The T6 panel radiators with mid-bottom connectors, profiled heating panels and convection fins are equipped with side covers and a top grille. Two mid-bottom G 3/4" and four side G ½" threaded female connectors allow for central bottom or side connection. The radiator is also equipped with a built-in Danfoss thermostatic valve insert providing pre-setting. The main advantage of the central bottom connection relies of the fact that regardless of the length, height and depth of the radiator, the layout of heating system connections can be defined at the building shell stage and it will not change as a result of the selection of a specific size and type of the radiator.
Cпецификация
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130.

    Spacing of vertical water channels: 40,0 mm

    Connections: 2 x G 3/4" mid- bottom connectors 4 x G ½" side connectors

    Working pressure: 10 bar

    Maximal temperature: 110°C

    Test pressure: 13 bar

    Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request.


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvogel_noot-T6
  • Тип продукцииVogel&Noot
  • Группа продукцииPanel radiators
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-08-09
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
  • Классификация IFCОбогреватель
  • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Описание Uniclass 2015Radiators
  • Номер OmniClass23-33 15 21 15
  • Наименование OmniClassPlate Radiators

Доступно в регионах:

Европа
Польша