Опубликуйте свои продукты
Zaworowe
Vogel&Noot

Zaworowe

4.5 из 5 звезд4.5(11 отзывы)

The versatile Valve radiator panel radiators with profiled heating panels and convection fins are equipped with side covers and a top grille. The radiator is equipped with a built-in Danfoss thermostatic valve insert providing pre-setting.

Cпецификация
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130.

    Spacing of vertical water channels: 40,0 mm

    Connections: 2 x G 3/4" bottom, right side connectors (left side- available on request) 4 x G ½" side connectors

    Working pressure: 10 bar

    Maximal temperature: 110°C

    Test pressure: 13 bar

    Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request.

    Accessories bundled with the radiator:  plug, air vent

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvogel_noot-valve_radiator
  • Тип продукцииVogel&Noot
  • Группа продукцииPanel radiators
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-08-09
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
  • Классификация IFCОбогреватель
  • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Описание Uniclass 2015Radiators
  • Номер OmniClass23-33 15 21 15
  • Наименование OmniClassPlate Radiators

Доступно в регионах:

Европа
Польша