Опубликуйте свои продукты
Wave
Vogel&Noot

Wave

Round horizontal collectors of the Wave model are slightly bent to form an arcgiving the radiator lightness and elegancy.
Cпецификация
  • Material: high quality steel section

    Heating medium: water

    Connections: 4 threaded ½" female connections

    Working pressure: 10 bar

    Maximal temperature: 110°C

    Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating

    Colours: RAL 9016 white

    Basic equipment: brackets with adjustable wall distance, ½" air vent, blanking plug.


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvogel_noot-Wave
  • Тип продукцииVogel&Noot
  • Группа продукцииDecorative radiators
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-08-09
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительАвстрия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
  • Классификация IFCОбогреватель
  • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Описание Uniclass 2015Radiators
  • Номер OmniClass23-33 15 21 13
  • Наименование OmniClassFinned Tube Radiators