Опубликуйте свои продукты
Structural Reinforcement for Wooden Slab
Volteco

Structural Reinforcement for Wooden Slab

FIBRO HFR is a three-component casting bentonite with reinforcement diffused with high-strength steel fibres and high carbon index, with high residual tensile strength (firmness) and high mechanical performance.

Cпецификация
  • Advantages

    • The presence of the steel fibre makes the FIBRO HFR mortar firm, increasing flexural tensile strength even after cracking
    • Applicable in thicknesses between 1 and 10 cm
    • Total resistance to carbonation phenomena
    • Very high mechanical compression and flexural strength
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаStructural-reinforcement-wooden-slab
  • Тип продукцииWaterproofing
  • Группа продукцииMortar
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2021-12-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалMortar
  • Вспомогательный материалАрмирование
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Армирование
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код Uniclass 2015Ac_10_70_70
  • Описание Uniclass 2015Renovation
  • Код CSI MasterFormat 201403 31 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014High-Performance Structural Concrete
  • Код CSI UniFormat IIB1010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Construction