Опубликуйте свои продукты
VORT HR 300 NETI
Vortice

VORT HR 300 NETI

Plastic (PPE) enclosure. Aesthetic front panel made of plastic resin, glossy finish. Round duct connection ports, nominal diameter 125 mm. 2 EC (brushless) motors with shaft turning in ball bearings, each coupled to a forward curved centrifugal impeller; 3 speeds, independently adjustable at the installation. High-efficiency counter-flow heat exchanger in PS resin. Automatic by-pass for free-cooling (manual activation allowed as alternative). 1 ePM10 50% (M5) filter on supply air and 1 ISO Coarse 65% (G4) filter on extract air. The filters occlusion status and so the maintenance need is shown on the control panel. Control panel, on the front cover, allowing: the product configuration at the installation, the manual setting of the operating mode, the automatic operation settings and the correct functioning monitoring, the system diagnostic, the constant filters status monitoring and the relative maintenance / replacement needs, firmware updates. Bracket for wall-mounted installation supplied as standard.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаheatrecoveryunit_HR300NETI
  • Тип продукцииResidential
  • Группа продукцииHeat recovery units
  • Дата публикации2021-03-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)812
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)317
Связанные
  • Основной материалПолипропилен
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)15
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Утилизация тепла
  • Номер OmniClass23-39 43 17 23
  • Наименование OmniClassWaste Heat Recovery Heat Exchangers

Доступно в регионах:

Азия Европа Океания Африка Южная Америка Северная Америка
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
Похожие продукты