Опубликуйте свои продукты
VORT HRI 350 FLAT
Vortice

VORT HRI 350 FLAT

Sheet steel housing, internally insulated, fire resistant according wit DIN EN 13501. High efficiency backward curved centrifugal fans driven by 3 speeds EC (brushless) motors. High efficiency plastic cross-counterflow heat exchanger. Automatic thermodynamic by-pass. Integrated frost protection. Nominal diameter of duct connections 150 mm. 2xM5 filters (F7 inlet filter available as option), easy to replace. Remote, wired control panel allowing: to Switch on/off the product, to select the fan speeds, to show the filters status. Brackets for suspended installation.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаheatrecoveryunit_HRI350FLAT
  • Тип продукцииResidential
  • Группа продукцииHeat recovery units
  • Дата публикации2021-03-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)288
  • Ширина (мм)650
  • Глубина (мм)1287
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)33
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Утилизация тепла
  • Номер OmniClass23-39 43 17 23
  • Наименование OmniClassWaste Heat Recovery Heat Exchangers

Доступно в регионах:

Азия Европа Океания Африка Южная Америка Северная Америка
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
Похожие продукты