Опубликуйте свои продукты
VORT HRI 500 DH
VORT HRI 500 DH
    Vortice

    VORT HRI 500 DH

    Zinc-coated pressed steel enclosure with removable panels. 2 x EC brushless motor with shafts turning in ball bearings, coupled to centrifugal impellers. Trimmer control allowing selection of speeds from 0 to Max in response to system pressure losses. Ventilation air flow between 140 m3/h and 250 m3/h. Dehumidifying air flow between 250 m3/h and 500 m3/h. Ultra high-efficiency counter-flow type heat exchanger fashioned from moulded plastic (PS). It contains fluorinated greenhouse gases. Compressor operating with HFC-R410A refrigerant. Prewired for electronic thermo-hygrostat (product code 22608). Dual water/air condenser. Flow switch. Three-way modulating valve. Motorized recirculation damper. Antifreeze protection. 2 x G4 filters. Electronic control unit with microprocessor and LCD display. Remote control panel RCP (code 22607) available as optional. Hermetically sealed equipment.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаheatrecoveryunit_HRI500DH
    • Тип продукцииResidential
    • Группа продукцииHeat recovery units
    • Дата публикации2021-03-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)405
    • Ширина (мм)756
    • Глубина (мм)1308
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалПенополистерол (EPS)
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)80
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Утилизация тепла
    • Номер OmniClass23-39 43 17 23
    • Наименование OmniClassWaste Heat Recovery Heat Exchangers

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Африка Южная Америка Северная Америка