Опубликуйте свои продукты
Aether 2" Square Adjustable Trim Downlight

Aether 2" Square Adjustable Trim Downlight

Features

  • Delivered Lumens: Up to 1400lm
  • CBCP: Up to 8810
  • CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • CRI: Up to 90
  • Power: 9W, 15W
  • Rated Life: 50000 Hours
  • Construction: Die-cast aluminum trim with die-cast aluminum heat sink
  • Shallow housing under 2in depth
  • Single spot light source
Cпецификация
  • Specifications

    Order Number: R2ASAT-S827-BK

    ModelBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    R2ASATS - 15°, 16° (L)827 - 2700K - 858358045BK - Black
    N - 26°, 28° (L)830 - 3000K - 85BKWT - Black/White
    F - 40°835 - 3500K - 85HZWT - Haze/White
    840 - 4000K - 85LBK - Lensed Black
    927 - 2700K - 90LBKWT - Lensed Black/White
    930 - 3000K - 90LHZWT - Lensed Haze/White
    LWT - Lensed White
    WT - White
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаaether-2-square-adjustable-trim
  • Тип продукцииAether 2"
  • Группа продукцииCeiling Mounted
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-04-14
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Северная Америка